ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンショップカーゴ SK-SSC804-GY

サンショップカーゴ

通常単価(税別)
2,050
税込単価
2,255
通常出荷日:8日目

【特長】・持ち運びがしやすい大きさです・サイズのバリエーションが豊富です【用途】・スーパーの買い物篭・...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-SSC804-GY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-SSC804-GYの仕様・寸法情報

商品タイプ
ダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
その他
容量(L)
27.2
外形間口(mm)
473
外形奥行(mm)
356
外形高さ(mm)
262
色詳細
グレー
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
363×224×240
質量(g)
694
ネスティング高さ(mm)
20
JANコード
4983049633582
備考
A
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-SSC804-GY

JANコード

備考

最小発注数量
4983049633582
A
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,050
( 2,255 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びがしやすい大きさです
・サイズのバリエーションが豊富です
【用途】
・スーパーの買い物篭
・小物の収納
・専用スーパー篭台車、サンショップトレー

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンショップカーゴの型番SK-SSC804-GYのページです。 型番SK-SSC804-GYに関する仕様情報を記載しております。
サンショップカーゴのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンショップカーゴ
リス MB型メッシュコンテナーMB-20BX
リス MB型リステナーMB-19 メッシュ
リス MB型リステナーMB-25 メッシュ
リス MB型リステナーGB-13 メッシュ
サンクリーンボックス
メーカー三甲岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業岐阜プラスチック工業三甲
通常価格2,0502,4892,9212,4512,68320,676 -
通常出荷日8日目7日目7日目7日目7日目8日目
商品タイプダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナダンボールプラスチックコンテナ
材質(本体)ポリプロピレン(PP)その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)その他
その他その他その他その他その他その他
容量(L)27.246422621160
外形間口(mm)473522616648426662

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト