17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンペール K#18/フタ SKSP-K18-F-WH

サンペール K#18/フタ

通常単価(税別)
1,311
税込単価
1,442
通常出荷日:8日目

【特長】・様々な用途にお使い頂けるペールです・PPバンドをかける為の溝を設置しています・SK20188...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

SKSP-K18-F-WH
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンペール K#18/フタ 製品特長・仕様

SKSP-K18-F-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質(本体)
-
ホワイト
容量(L)
-
外形間口(mm)
240
外形奥行(mm)
240
外形高さ(mm)
25(フタ)
その他
オプション
詳細タイプ
サンペールK#18用フタ
質量(g)
190
仕様
-
材質/フタ・本体
フタ:ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 材質(本体)

  • 容量(L)

  • 外形間口(mm)

  • 外形奥行(mm)

  • 外形高さ(mm)

  • その他

  • 詳細タイプ

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKSP-K18-F-WH

商品タイプ

材質(本体)

容量

(L)

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

外形高さ

(mm)

その他

詳細タイプ

質量(g)

仕様

材質/フタ・本体

最小発注数量
その他
-
-
240
240
25(フタ)
オプション
サンペールK#18用フタ
190
-
フタ:ポリプロピレン(PP)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311
( 1,442 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な用途にお使い頂けるペールです
・PPバンドをかける為の溝を設置しています
・SK201881の寸法は本体、フタセット時です。フタは付属していません
【用途】
・もずく出荷容器

ご注意

  • 火気厳禁。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンペール K#18/フタの型番SKSP-K18-F-WHのページです。 型番SKSP-K18-F-WHに関する仕様情報を記載しております。
サンペール K#18/フタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンペール K#18/フタ
サンペール#6
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"
サンボックスKー10
サンボックス #18ー3穴無
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,311975 -1,7423,476 -2,9344,853
通常出荷日8日目8日目1日目1日目〜8日目8日目
ホワイトホワイトブルーブルーグレーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト