17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒 SKSP-701078-BK

サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒

通常単価(税別)
1,367
税込単価
1,504
通常出荷日:8日目

【特長】・サンペール♯16N・#20N専用のフタです。【商品仕様】・外形寸法(mm)幅×高さ:309φ...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SKSP-701078-BK
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒 製品特長・仕様

    SKSP-701078-BKの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKSP-701078-BK
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,367
    ( 1,504 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・サンペール♯16N・#20N専用のフタです。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)幅×高さ:309φ×19
    ・サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒
    ・質量:192g
    【材質/仕上】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒の型番SKSP-701078-BKのページです。 型番SKSP-701078-BKに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンペール#16N・#20Nフタ 黒
    サンコー サンペール#20N本体 黒 ハンドル付
    N型コンテナ
    サンコー サンペールK#16本体 青
    サンボックス #36ー2N
    サンコー カード差し9ーN型 透明
    メーカー三甲三甲ヒシ三甲三甲三甲
    通常価格1,3674,3041,1273,3265,510254
    通常出荷日8日目8日目7日目8日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト