ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコン P76B-B 透明黄

サンクレットオリコン P76B-B 透明黄 SKSO-P76B-B-TMYE
  • サンクレットオリコン P76B-B 透明黄
通常単価(税別)
10,781
税込単価
11,859
通常出荷日:8日目

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。...

詳細を確認

型番:

SKSO-P76B-B-TMYE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKSO-P76B-B-TMYEの仕様・寸法情報

2色
容量(L)
74.1
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
123-5967
質量(g)
3750.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
透明イエロー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
85
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKSO-P76B-B-TMYE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,781
( 11,859 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン P76B-B 透明黄の型番SKSO-P76B-B-TMYEのページです。 型番SKSO-P76B-B-TMYEに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン P76B-B 透明黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン P76B-B 透明黄
サンクレットオリコン L41B-B 透明黄
サンクレットオリコン P50BーS 透明黄
サンクレットオリコン P50B-S 黄
サンクレットオリコン L51B-B 黄
サンクレットオリコン 96B 透明黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,7818,65511,5789,9469,85318,560
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色2色2色イエローイエロー2色
容量(L)74.141.649.849.850.496
外形間口範囲(mm)601-700501-600501-600501-600501-600601-700
外形奥行範囲(mm)401-450351-400351-400351-400351-400401-450
外形高さ範囲(mm)301-400201-300301-400301-400301-400401-500

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト