ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコン L51B-D 透明緑

サンクレットオリコン L51B-D 透明緑 SKSO-L51B-D-TMGR
  • サンクレットオリコン L51B-D 透明緑
通常単価(税別)
12,715
税込単価
13,987
通常出荷日:8日目

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。...

詳細を確認

型番:

SKSO-L51B-D-TMGR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKSO-L51B-D-TMGRの仕様・寸法情報

2色
容量(L)
50.1
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
123-5960
質量(g)
2650.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
透明グリーン
折りたたみ高さ(mm)(mm)
95
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKSO-L51B-D-TMGR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,715
( 13,987 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン L51B-D 透明緑の型番SKSO-L51B-D-TMGRのページです。 型番SKSO-L51B-D-TMGRに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン L51B-D 透明緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン L51B-D 透明緑
サンクレットオリコン 60B-D 透明緑
サンクレットオリコン P51BーD
サンクレットオリコン 51B 透明青
サンクレットオリコン 51B-B 透明青
オリコン L51B 透明
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,71513,7659,81212,6979,8859,860
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色2色ブルー2色2色2色
容量(L)50.159.551.650.350.251.9
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト