ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンクレットオリコン L41B ライトブルー

サンクレットオリコン L41B ライトブルー SKSO-L41B-BLL
  • サンクレットオリコン L41B ライトブルー
通常単価(税別)
9,394
税込単価
10,333
通常出荷日:8日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認

型番:

SKSO-L41B-BLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKSO-L41B-BLLの仕様・寸法情報

その他
容量(L)
41.6
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
123-7492
質量(g)
2440.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
ライトブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
95
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKSO-L41B-BLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,394
( 10,333 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン L41B ライトブルーの型番SKSO-L41B-BLLのページです。 型番SKSO-L41B-BLLに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン L41B ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン L41B ライトブルー
サンクレットオリコン L41B 透明ライトブルー
サンクレットオリコン L51B ライトブルー
サンクレットオリコン L51B 透明ライトブルー
オリコン L41B
サンクレットオリコン L41B-B 透明黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,39410,74010,34410,3447,8868,655
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
その他2色その他2色その他2色
容量(L)41.641.650.450.443.141.6
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300301-400301-400201-300201-300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト