ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコン 75B

サンクレットオリコン 75B SKSO-75B-YE
  • サンクレットオリコン 75B
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,271
税込単価
12,398

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサ...

詳細情報を確認する
  • 外形間口範囲 (mm)
    601-700
  • 外形奥行範囲 (mm)
    401-450
  • 外形高さ範囲 (mm)
    301-400
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺21型
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 折りたたみ高さ(mm)
    87

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SKSO-75B-YE
解除
    数量:

    SKSO-75B-YEの仕様・寸法情報

    イエロー
    容量(L)
    74
    外形間口範囲(mm)
    601-700
    外形奥行範囲(mm)
    401-450
    外形高さ範囲(mm)
    301-400
    適用カード差し(別売)
    両短辺21型
    JANコード
    -
    トラスココード
    123-5988
    質量(g)
    4180.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    折りたたみ高さ(mm)
    87
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKSO-75B-YE

    容量

    (L)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    イエロー
    74
    -
    123-5988
    4180.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,271
    ( 12,398 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
    ・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
    ・限られたスペースを有効活用できます。
    ・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

    ご注意

    • 火気厳禁です。
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンクレットオリコン 75Bの型番SKSO-75B-YEのページです。 型番SKSO-75B-YEに関する仕様情報を記載しております。
    サンクレットオリコン 75Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンクレットオリコン 75B
    サンクレットオリコン P75B-B 青
    オリコン 75B 透明
    オリコン P75B-B 青
    サンクレットオリコン P75Bー2 透明青
    サンクレットオリコン 50B
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格11,27111,89211,02110,95611,35011,143
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    外形間口範囲(mm)601-700601-700601-700601-700501-600501-600
    外形奥行範囲(mm)401-450401-450401-450401-450401-450351-400
    外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400301-400
    適用カード差し(別売)両短辺21型両短辺21型両長辺43、60型、両短辺21型両短辺21型フタ92型、長側93型、短側47型、フタ裏68型(溶着)両短辺21型
    材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト