ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

サンクレットオリコン 60B-D 透明緑

サンクレットオリコン 60B-D 透明緑 SKSO-60B-D-TMGR
  • サンクレットオリコン 60B-D 透明緑
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,765
税込単価
15,142

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなく...

詳細情報を確認する
  • 2色
  • 容量 (L)
    59.5
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    301-400
  • 適用カード差し(別売)
    両長辺下板及び両短辺21型
  • JANコード
    4983049436091
  • トラスココード
    123-5970
  • 質量(g)
    3190.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 透明グリーン
  • 折りたたみ高さ(mm)
    102

型番:

SKSO-60B-D-TMGR
解除
    数量:

    SKSO-60B-D-TMGRの仕様・寸法情報

    2色
    容量(L)
    59.5
    外形間口範囲(mm)
    501-600
    外形奥行範囲(mm)
    351-400
    外形高さ範囲(mm)
    301-400
    適用カード差し(別売)
    両長辺下板及び両短辺21型
    JANコード
    4983049436091
    トラスココード
    123-5970
    質量(g)
    3190.000
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    透明グリーン
    折りたたみ高さ(mm)
    102

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKSO-60B-D-TMGR
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,765
    ( 15,142 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外から内容物の確認ができます。
    ・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
    ・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
    ・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
    ・限られたスペースを有効活用できます。
    ・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンクレットオリコン 60B-D 透明緑の型番SKSO-60B-D-TMGRのページです。 型番SKSO-60B-D-TMGRに関する仕様情報を記載しております。
    サンクレットオリコン 60B-D 透明緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンクレットオリコン 60B-D 透明緑
    サンクレットオリコン 51B 透明青
    オリコンラック P75B-D
    サンクレットオリコン 51B 青
    サンクレットオリコン P50BーS 透明黄
    サンクレットオリコン 95B
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格13,76512,6978,17410,04611,57816,131
    通常出荷日8日目8日目1日目8日目8日目8日目
    2色2色2色ブルー2色ブルー
    容量(L)59.550.376.450.349.892.2
    外形間口範囲(mm)501-600501-600601-700501-600501-600601-700
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400401-450351-400351-400401-450
    外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400401-500

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました