17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンクレットオリコン 40A 青 SKSO-40A-BL
  • サンクレットオリコン 40A 青

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンクレットオリコン 40A 青

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKSO-40A-BL

2021年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

指定中の仕様・寸法情報

色
ブルー
容量(L)
42.7
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺22型-A
トラスココード
123-7506
質量(g)
2640.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
94

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト