17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SNコンテナーN #7フタ-2 グレー SKSNN7-F-2-GL
  • SNコンテナーN #7フタ-2 グレー

SNコンテナーN #7フタ-2 グレー

通常単価(税別)
1,055
税込単価
1,161
通常出荷日:8日目

【特長】・ベタ目のSNコンテナーです。・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収...

詳細を確認
  • グレー
  • 外形間口 (mm)
    365
  • 外形奥行 (mm)
    275
  • 外形高さ (mm)
    21
  • トラスココード
    216-6782
  • 質量(g)
    260.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SKSNN7-F-2-GL
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

SNコンテナーN #7フタ-2 グレー 製品特長・仕様

SKSNN7-F-2-GLの仕様・寸法情報

グレー
外形間口(mm)
365
外形奥行(mm)
275
外形高さ(mm)
21
トラスココード
216-6782
質量(g)
260.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKSNN7-F-2-GL
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055
( 1,161 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目のSNコンテナーです。
・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です。
・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SNコンテナーN #7フタ-2 グレーの型番SKSNN7-F-2-GLのページです。 型番SKSNN7-F-2-GLに関する仕様情報を記載しております。
SNコンテナーN #7フタ-2 グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SNコンテナーN #7フタ-2 グレー
サンテナーB ライトグレー
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
コンパレッターF#1400フタ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,0554,1403,8464,0054,12021,514
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーイエローオレンジイエローブルー
外形間口(mm)3655705215235211154
外形奥行(mm)2753913703653631462
外形高さ(mm)2113030530430870
トラスココード216-6782217-1619217-4814217-3213217-4687816-6656

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト