ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレット S4-710 黒

パレット S4-710 黒 SK-S4-710-BK
  • パレット S4-710 黒
通常単価(税別)
18,673
税込単価
20,540
通常出荷日:8日目

【特長】・裏面がゲタ形状になっております。・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番:

SK-S4-710-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-S4-710-BKの仕様・寸法情報

ブラック
最大動荷重 (kg)
1000(荷崩れ防止対策時)
間口 (mm)
1000
奥行 (mm)
700
JANコード
4983049550414
トラスココード
198-0521
質量(g)
7100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
125
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
220×95
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
240×95
中央桁幅(mm)
240/120

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-S4-710-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,673
( 20,540 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面がゲタ形状になっております。
・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合のご使用に最適です。
・デッキ面は孔の無いベタ目のフラット形状をしており滑り止めを13個設置。また、表面にシボ加工を施し、滑り止め効果が向上しました。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット S4-710 黒の型番SK-S4-710-BKのページです。 型番SK-S4-710-BKに関する仕様情報を記載しております。
パレット S4-710 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット S4-710 黒
プラスチックパレット S4-065108
プラスチックパレット S-605F
パレット D4-075110 黒
プラスチックパレット D4-076113 黒
プラスチックパレット LX-1111R4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格18,67319,15516,92425,50510,14918,400
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブラックグレーグレーブラックブラックブルー
最大動荷重 (kg)1000(荷崩れ防止対策時)500400-250(荷崩れ防止対策時)1000
間口 (mm)10001080650-11301100
奥行 (mm)700650500-7601100
JANコード498304955041449830495503534983049550568498304954091049830490057924983049006263
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト