17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ

通常単価(税別)
18,417
税込単価
20,259
通常出荷日:2日目

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・静止表面用(一般計測、低温)。

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1254
  • JANコード
    4974425800193
  • 質量(g)
    105.000

型番:

SK-S307K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-S307Kの仕様・寸法情報

トラスココード
805-1254
JANコード
4974425800193
質量(g)
105.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-S307K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,417
( 20,259 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・静止表面用(一般計測、低温)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサの型番SK-S307Kのページです。 型番SK-S307Kに関する仕様情報を記載しております。
SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-S307Kセンサ(低温-30~400℃)オプションセンサ
SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
SK-S107Kセンサ(高温用)オプションセンサ
SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ
SK-S301Kセンサ(中温0~600℃)オプションセンサ
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格18,4179,90021,14827,49114,39319,100
通常出荷日2日目1日目7日目6日目1日目1日目
トラスココード805-1254805-1239805-1249805-1252805-1242805-1176
JANコード497442580019349744258000254974425800070497442580010049744258000494974425800131
質量(g)105.00080100.000330140175.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト