ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット S2-810F 青

パレット S2-810F 青 SK-S2-810F-BL
  • パレット S2-810F 青
通常単価(税別)
26,482
税込単価
29,130
通常出荷日:8日目

【特長】・裏面がゲタ形状になっております。・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-S2-810F-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-S2-810F-BLの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大動荷重 (kg)
750
間口 (mm)
1000
奥行 (mm)
800
トラスココード
198-0546
質量(g)
14400.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
145

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-S2-810F-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,482
( 29,130 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏面がゲタ形状になっております。
・積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業性を重視される場合のご使用に最適です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット S2-810F 青の型番SK-S2-810F-BLのページです。 型番SK-S2-810F-BLに関する仕様情報を記載しております。
パレット S2-810F 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット S2-810F 青
パレット D4-810-2 青
プラスチックパレット Sー1012F
パレット R2-1012F-2 青
プラスチックパレット S-605F
パレット D2-811F 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格26,48222,80933,73437,00216,92429,501
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーグレーライトブルー
最大動荷重 (kg)750750100010004001000
間口 (mm)10001000120112006501100
奥行 (mm)80080010041000500900
トラスココード198-0546198-2029110-8969198-2125111-0240198-2119

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト