17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30) SK-S104K

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)

通常単価(税別)
21,148
税込単価
23,263
通常出荷日:7日目

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・高感度測定用(液体、粘性体)。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

SK-S104K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-S104Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-100~300
トラスココード
805-1249
JANコード
4974425800070
質量(g)
100.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-S104K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,148
( 23,263 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・高感度測定用(液体、粘性体)。
【商品仕様】
・φ1×1000mm
・コード1.1m
・K熱電対
・温度-100~300℃
・精度クラス2
・JANコード:4974425800070
・トラスココード:805-1249
・質量:100g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)の型番SK-S104Kのページです。 型番SK-S104Kに関する仕様情報を記載しております。
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S304K (8080-56)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S308K (8080-64)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S303K (8080-54)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格21,14820,71220,07312,30020,12620,192
通常出荷日7日目4日目7日目4日目4日目7日目
商品タイプ熱感知センサー-熱感知センサー--熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-100~300--100~300--0~800
トラスココード805-1249805-1174805-1250805-1179805-1255805-1178
JANコード497442580007049744258001244974425800087497442580016249744258002094974425800155
質量(g)100.000195.000250.00070.000170.000140

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト