ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット R-606F 青

パレット R-606F 青 SK-R-606F-BL
  • パレット R-606F 青
通常単価(税別)
18,601
税込単価
20,461
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番:

SK-R-606F-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R-606F-BLの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
ブルー
仕様
2方差し
最大静荷重 (kg)
3000
最大動荷重 (kg)
900
間口 (mm)
630
奥行 (mm)
630
高さ・厚み (mm)
120
JANコード
4983049516823
トラスココード
198-2110
質量(g)
9000.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-R-606F-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,601
( 20,461 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット R-606F 青の型番SK-R-606F-BLのページです。 型番SK-R-606F-BLに関する仕様情報を記載しております。
パレット R-606F 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット R-606F 青
パレット LX-1113R4-2 青
パレット LX-911R4-2 青
プラスチックパレット R2-1111
パレット LX-1112D4 青
プラスチックパレット D4ー068100 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格18,60129,51720,79617,86027,12016,115
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレット-----
材質(本体)ポリエチレン(PE)-----
ブルーブルーブルーライトブルーブルーライトブルー
仕様2方差し-----
最大静荷重 (kg)30004000-4000-3000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト