ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレット R4-1414 青

パレット R4-1414 青 SK-R4-1414-BL
  • パレット R4-1414 青
通常単価(税別)
29,360
税込単価
32,296
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番:

SK-R4-1414-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R4-1414-BLの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1400
奥行 (mm)
1400
トラスココード
198-0544
質量(g)
17000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
120
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
270×70
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
270×70
中央桁幅(mm)
350

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-R4-1414-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,360
( 32,296 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット R4-1414 青の型番SK-R4-1414-BLのページです。 型番SK-R4-1414-BLに関する仕様情報を記載しております。
パレット R4-1414 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット R4-1414 青
パレット R2-1414F 青
パレット R4-1113F 青
パレット R4-1212F 青
パレット R4-811F 青
パレット R4-100134 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格29,36056,81036,32847,64228,78223,552
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)400040004000400040001000
最大動荷重 (kg)100010001000100010004000
間口 (mm)140014021300120011001340
奥行 (mm)14001402110012008001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト