ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット R2-1116 青

パレット R2-1116 青 SK-R2-1116-BL
  • パレット R2-1116 青
通常単価(税別)
46,445
税込単価
51,090
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-R2-1116-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R2-1116-BLの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1600
奥行 (mm)
1100
トラスココード
198-2100
質量(g)
35000.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
300×70
中央桁幅(mm)
500
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-R2-1116-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,445
( 51,090 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット R2-1116 青の型番SK-R2-1116-BLのページです。 型番SK-R2-1116-BLに関する仕様情報を記載しております。
パレット R2-1116 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット R2-1116 青
パレット R2-1012F-2 青
パレット R2-1313 青
パレット R2-068100F 青
パレット LX-1113R4-2 青
パレット LX-1111D2-2 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格46,44537,00228,14929,06429,51728,310
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーライトブルーライトブルーブルーブルー
最大静荷重 (kg)40004000400050040004000
最大動荷重 (kg)100010001000200010001000
間口 (mm)16001200130068013001100
奥行 (mm)110010001300100011001100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト