ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット R-1013 灰

パレット R-1013 灰 SK-R-1013-GL
  • パレット R-1013 灰
通常単価(税別)
54,164
税込単価
59,580
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番:

SK-R-1013-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-R-1013-GLの仕様・寸法情報

グレー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1300
奥行 (mm)
1000
トラスココード
198-0464
質量(g)
29500.0
材質1
ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-R-1013-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,164
( 59,580 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット R-1013 灰の型番SK-R-1013-GLのページです。 型番SK-R-1013-GLに関する仕様情報を記載しております。
パレット R-1013 灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット R-1013 灰
パレット R4-1113 灰
パレット R2-1315 灰
パレット R2-1212F 灰
パレット R-1115F 灰
パレット R2-1114F-2 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格54,16428,78251,08138,54148,01835,842
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
間口 (mm)130013001500120014001400
奥行 (mm)100011001300120011001100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト