17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラテクター 黒 SK-PT-S265-BK
  • プラテクター 黒

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラテクター 黒

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SK-PT-S265-BK

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・環境にやさしいリターナブルフィルムロール包装・輸送機器。
・プラスチック製リターナブルフィルムロール用キャリアーで従来の紙、木製包装に代わる製品です。
・洗浄やリユースが可能で将来的には包装材料のコスト削減や廃棄物の低減、梱包作業の簡略化といった優れた特徴を有しています。
【用途】
・フィルムロール搬送用側壁

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

外形間口(mm)
265
外形奥行(mm)
265
外形高さ(mm)
105
トラスココード
217-5561
質量(g)
265.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト