ファクトリーサプライ用品技術窓口

ばんじゅうP-S2 SKP-S2-LGY

ばんじゅうP-S2

通常単価(税別)
4,580
税込単価
5,038
通常出荷日:8日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番:

SKP-S2-LGY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKP-S2-LGYの仕様・寸法情報

商品タイプ
メッシュコンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン
ライトグレー
容量(L)
37.7
外径間口(mm)
690
外径奥行(mm)
423
外径高さ(mm)
159
内寸間口(mm)
638
内寸奥行(mm)
389
内寸高さ(mm)
142
質量(g)
1670
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKP-S2-LGY

最小発注数量
ライトグレー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,580
( 5,038 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな形状のばんじゅうです
・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ばんじゅうP-S2の型番SKP-S2-LGYのページです。 型番SKP-S2-LGYに関する仕様情報を記載しております。
ばんじゅうP-S2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ばんじゅうP-S2
ばんじゅうP-S1
ばんじゅうA-M2(2S) クリーム
バンジュウP-W2
バンジュウP-W1
サンテナーA#50N
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,5803,9793,8804,0073,6005,732 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナメッシュコンテナ
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレンポリエチレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン
容量(L)37.732.220.434.718.643.3
外径間口(mm)690690575646646578
外径奥行(mm)423423389420420390

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト