ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンクレットオリコン P75Bー2 透明青

サンクレットオリコン P75Bー2 透明青 SKP75B-2TMBL
  • サンクレットオリコン P75Bー2 透明青
通常単価(税別)
11,350
税込単価
12,485
通常出荷日:8日目

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SKP75B-2TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKP75B-2TMBLの仕様・寸法情報

2色
容量(L)
73.6
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
フタ92型、長側93型、短側47型、フタ裏68型(溶着)
トラスココード
123-7505
質量(g)
3275.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
透明/ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKP75B-2TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,350
( 12,485 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン P75Bー2 透明青の型番SKP75B-2TMBLのページです。 型番SKP75B-2TMBLに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン P75Bー2 透明青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン P75Bー2 透明青
サンクレットオリコン P75B-B 青
オリコン P75BーS扉ーL 透明青
オリコン P75B-B 青
サンクレットオリコン P51B 透明青
サンクレットオリコン EP14Bー2 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格11,35011,89212,10810,95610,6144,625
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色ブルー2色ブルー2色ブルー
容量(L)73.673.976.27450.414
外形間口範囲(mm)501-600601-700601-700601-700501-600301-400
外形奥行範囲(mm)401-450401-450401-450401-450351-400251-300
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400201-300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト