ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サンクレットオリコン P55BーS

サンクレットオリコン P55BーS SKP55B-S-B
  • サンクレットオリコン P55BーS
通常単価(税別)
10,417
税込単価
11,459
通常出荷日:8日目

【特長】・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用によ...

詳細を確認
  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

型番:

SKP55B-S-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKP55B-S-Bの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
55.3
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型
JANコード
4983049475526
トラスココード
123-7495
質量(g)
3940.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
90
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKP55B-S-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,417
( 11,459 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一体化されたフタが特長的なサンクレットオリコンは、フタの紛失防止やサンファスナーとの併用により、機密性を高める機能性の高いオリコンです。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁です。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンクレットオリコン P55BーSの型番SKP55B-S-Bのページです。 型番SKP55B-S-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンクレットオリコン P55BーSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンクレットオリコン P55BーS
オリコン P55BーS
サンクレットオリコン 55B(2)
オリコン P40BーS 青
サンクレットオリコン P38BーB
サンクレットオリコン P50B-S 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,4179,90810,2927,9067,3179,946
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーブルーイエロー
容量(L)55.357.15542.639.449.8
外形間口範囲(mm)601-700601-700601-700501-600401-500501-600
外形奥行範囲(mm)401-450401-450401-450351-400301-350351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300301-400301-400

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト