ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オリコン P48A 青/黒

オリコン P48A 青/黒 SKO-P48A-BL-BK
  • オリコン P48A 青/黒
通常単価(税別)
7,589
税込単価
8,348
通常出荷日:8日目

【特長】・底面アミ目の折りたたみコンテナです。・短側板にロック機構を設置し、輸送時の振動や不意の衝撃に...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKO-P48A-BL-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-P48A-BL-BKの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
47.5
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
301-400
トラスココード
216-2123
質量(g)
1900.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ
305
折りたたみ高さ(mm)(mm)
77

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-P48A-BL-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,589
( 8,348 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面アミ目の折りたたみコンテナです。
・短側板にロック機構を設置し、輸送時の振動や不意の衝撃による短側板の外れを防止。ロック部を引き上げることで簡単に折りたたみができます。
・オールプラスチック製のコンテナのため、廃棄時の再生利用が容易です。
・金属探知機の使用による異物混入確認が容易です。
・錆等の問題無く、非常に衛生的です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン P48A 青/黒の型番SKO-P48A-BL-BKのページです。 型番SKO-P48A-BL-BKに関する仕様情報を記載しております。
オリコン P48A 青/黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン P48A 青/黒
オリコン P66A 青
オリコン EP50A 青
オリコン 50A
オリコン EP41A 青
サンクレットオリコン 41A 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,5897,7004,8758,5905,18711,470
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーイエローブルーブルー
容量(L)47.565.249.652.44141.9
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)301-400301-400201-300301-400201-300201-300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト