ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン P39B 緑/青

オリコン P39B 緑/青 SKO-P39B-GRBL
  • オリコン P39B 緑/青
通常単価(税別)
6,194
税込単価
6,813
通常出荷日:8日目

【特長】・オリコン39Bより、折畳み高さの薄型化を実施(折畳み高さ12mm減)。・また、短側板をあおり...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKO-P39B-GRBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-P39B-GRBLの仕様・寸法情報

2色
容量(L)
39.4
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
136-1442
質量(g)
1860
材質1
ポリプロピレン(PP)
グリーン/ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
62
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-P39B-GRBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,194
( 6,813 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリコン39Bより、折畳み高さの薄型化を実施(折畳み高さ12mm減)。
・また、短側板をあおり板構造としたことで、従来のオリコン39Bの構造(長側面があおり板)より、組立・折畳み作業をスムーズに行う事が出来ます。
・底板は、底面2分タイプの為、オリコン39B同様に、オリコン32Bシリーズとの相互嵌合が可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン P39B 緑/青の型番SKO-P39B-GRBLのページです。 型番SKO-P39B-GRBLに関する仕様情報を記載しております。
オリコン P39B 緑/青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン P39B 緑/青
オリコン EP39B-2 青
オリコン P51B-B 青
オリコン P75B-B 青
オリコン P38B-B 透明青
サンクレットオリコン L51B-D 透明緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,1945,7098,66310,9566,87912,715
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色ブルーブルーブルー2色2色
容量(L)39.439.851.67440.350.1
外形間口範囲(mm)601-700601-700501-600601-700401-500501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400401-450301-350351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300301-400301-400301-400301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト