17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

オリコン L51Bフタ

オリコン L51Bフタ
  • SKO-L51B-F-BL
  • SKO-L51B-F-BLL
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,790
税込単価
1,969

【特長】・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP...

詳細情報を確認する
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    1-100
  • 質量(g)
    455.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    商品情報

    SKO-L51B-F-BL(ブルー)

    SKO-L51B-F-BLL(ライトブルー)

    型番リスト

    表示件数

    詳細色

    トラスココード

    最小発注数量
    ブルー
    ブルー
    216-5305
    -
    1個
    その他
    ライトブルー
    216-6866
    ライトブルー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,790
    ( 1,969 )
    8日目
    1,790
    ( 1,969 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・埃やゴミの浸入を防止する被せフタです。
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オリコン L51Bフタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリコン L51Bフタ
    オリコン L51B
    オリコン L51B 透明
    オリコン 51BーB
    オリコン 51B-B 透明青
    オリコン P51B-B 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格1,7908,6639,86010,4008,6828,663
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
    外形高さ範囲(mm)1-100301-400301-400301-400301-400301-400
    質量(g)455.00022502170.000257025702450
    材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト