ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン L41B

オリコン L41B SKO-L41B-BLL
  • オリコン L41B
  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,1917,885
税込単価
9,0108,674

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたス...

詳細情報を確認する
  • その他
  • 容量 (L)
    43.1
  • 外形間口範囲 (mm)
    501-600
  • 外形奥行範囲 (mm)
    351-400
  • 外形高さ範囲 (mm)
    201-300
  • 適用カード差し(別売)
    両短辺21型
  • トラスココード
    216-3715
  • 質量(g)
    1990
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • ライトブルー
  • 折りたたみ高さ(mm)
    86

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKO-L41B-BLL
解除
    数量:

    SKO-L41B-BLLの仕様・寸法情報

    その他
    容量(L)
    43.1
    外形間口範囲(mm)
    501-600
    外形奥行範囲(mm)
    351-400
    外形高さ範囲(mm)
    201-300
    適用カード差し(別売)
    両短辺21型
    トラスココード
    216-3715
    質量(g)
    1990
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    ライトブルー
    折りたたみ高さ(mm)
    86
    -
    -

    商品情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKO-L41B-BLL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,1917,885
    ( 8,674 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
    ・限られたスペースを有効活用できます。
    ・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

    ご注意

    • 火気厳禁
    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オリコン L41Bの型番SKO-L41B-BLLのページです。 型番SKO-L41B-BLLに関する仕様情報を記載しております。
    オリコン L41Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オリコン L41B
    オリコン L41B 透明
    オリコン EP41B 透明青
    サンクレットオリコン L41B-B 透明黄
    サンクレットオリコン P41B 青
    サンクレットオリコン L41B ライトブルー
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格8,1918,1916,5228,65510,0559,394
    通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
    その他2色2色2色-その他
    容量(L)43.143.143.341.641.741.6
    外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
    外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
    外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300201-300201-300

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました