ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン H88B 青

オリコン H88B 青 SKO-H88B-BL
  • オリコン H88B 青
通常単価(税別)
15,905
税込単価
17,496
通常出荷日:8日目

【特長】・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。・限られたスペースを有効活用できます...

詳細を確認

型番:

SKO-H88B-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-H88B-BLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
87.6
外形間口範囲(mm)
601-700
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
301-400
適用カード差し(別売)
両短辺21型
JANコード
4983049478824
トラスココード
216-6795
質量(g)
5000.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
79
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-H88B-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,905
( 17,496 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン H88B 青の型番SKO-H88B-BLのページです。 型番SKO-H88B-BLに関する仕様情報を記載しております。
オリコン H88B 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン H88B 青
オリコン P51B-B 青
オリコン P75B-B 青
オリコン EP20B-B 青
オリコン 18B 青
サンクレットオリコン 51B-B 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格15,9058,66310,9563,7625,3429,773
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
容量(L)87.651.67420.118.650.2
外形間口範囲(mm)601-700501-600601-700401-500401-500501-600
外形奥行範囲(mm)401-450351-400401-450251-300301-350351-400
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400101-200101-200301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト