ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン EP50A 青

オリコン EP50A 青 SKO-EP50A-BL
  • オリコン EP50A 青
通常単価(税別)
4,875
税込単価
5,363
通常出荷日:8日目

【特長】・長・短側面内倒れ式のオリコンです。・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率...

詳細を確認

型番:

SKO-EP50A-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-EP50A-BLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
49.6
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
一体式(両短辺)
トラスココード
216-2104
質量(g)
1730.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
折りたたみ高さ(mm)(mm)
61

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-EP50A-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,875
( 5,363 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長・短側面内倒れ式のオリコンです。
・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
・ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン EP50A 青の型番SKO-EP50A-BLのページです。 型番SKO-EP50A-BLに関する仕様情報を記載しております。
オリコン EP50A 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン EP50A 青
オリコン 50A
オリコン EP41A 青
オリコン EP28AーB 青
オリコン EP15A 黄
オリコン 50AーQ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,8758,5905,1874,0763,5618,590
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーイエローブルーブルーイエローブルー
容量(L)49.652.4412815.252.4
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400301-350251-300351-400
外形高さ範囲(mm)201-300301-400201-300101-200101-200301-400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト