ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヤマテック コボレ止め 奥行用

通常単価(税別)
10,671
税込単価
11,738
通常出荷日:2日目

【特長】・細かなパーツの落下防止にお使いください。【用途】・工場。・オフィス。【商品仕様】・左右1セッ...

詳細を確認

型番:

SKO-900D-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-900D-Gの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-900D-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,671
( 11,738 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かなパーツの落下防止にお使いください。
【用途】
・工場。
・オフィス。
【商品仕様】
・左右1セット
・質量:5kg
【材質/仕上】
・本体:スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマテック コボレ止め 奥行用の型番SKO-900D-Gのページです。 型番SKO-900D-Gに関する仕様情報を記載しております。
ヤマテック コボレ止め 奥行用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマテック コボレ止め 奥行用
コボレ止め 奥行用 スチール
コボレ止め 間口用 スチール
ヤマテック コンビニワゴン用 コボレ止め(W600×D400用)
コボレ止め 奥行用 4.2kg/3.4kg/5kg
コンビニワゴン用 コボレ止め 高さ100mm
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格10,67111,534 -5,602 -3,37111,324 -2,890 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト