17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コボレ止め 奥行用 スチール

通常単価(税別)
10,48410,567
税込単価
11,53211,624
通常出荷日:2日目

【特長】・細かなパーツの落下防止にお使いください・左右1セット【用途】・工場・オフィス

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

最小発注数量
3.4
1個
4.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,484
( 11,532 )
2日目
10,567
( 11,624 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かなパーツの落下防止にお使いください
・左右1セット
【用途】
・工場
・オフィス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コボレ止め 奥行用 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コボレ止め 奥行用 スチール
コボレ止め 間口用 スチール
コボレ止め 奥行用 4.2kg/3.4kg/5kg
コボレ止め 間口用 5kg/2.5kg
ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール
中量作業台/ワークテーブル耐荷重500kg (固定式H900)
メーカー山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業山金工業
通常価格10,484-5,602 -10,484 -5,602 -13,314 -30,411 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目〜2日目〜
商品タイプ作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント作業台アタッチメント軽量作業台(均等荷重~500Kg)
本体/オプションオプションオプションオプションオプションオプション本体
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト