ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

オリコン 38B-2 透明青

オリコン 38B-2 透明青 SKO-38B-2-TMBL
  • オリコン 38B-2 透明青
通常単価(税別)
9,722
税込単価
10,694
通常出荷日:8日目

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。...

詳細を確認

型番:

SKO-38B-2-TMBL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-38B-2-TMBLの仕様・寸法情報

2色
容量(L)
38.5
外形間口範囲(mm)
401-500
外形奥行範囲(mm)
401-450
外形高さ範囲(mm)
201-300
適用カード差し(別売)
両短辺21型
トラスココード
216-6809
質量(g)
3040.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ
278
透明ブルー
折りたたみ高さ(mm)(mm)
109

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-38B-2-TMBL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,722
( 10,694 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 38B-2 透明青の型番SKO-38B-2-TMBLのページです。 型番SKO-38B-2-TMBLに関する仕様情報を記載しております。
オリコン 38B-2 透明青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 38B-2 透明青
オリコン 38B(2) 透明黄
オリコン P38B-B 透明青
オリコン 38B
サンクレットオリコン P38B-B 透明青
オリコン 60B(2) 透明青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,7226,8796,8797,6409,81010,103
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
2色2色2色ブルー2色2色
容量(L)38.535.340.335.339.460.7
外形間口範囲(mm)401-500401-500401-500401-500401-500501-600
外形奥行範囲(mm)401-450301-350301-350301-350301-350351-400
外形高さ範囲(mm)201-300301-400301-400301-400301-400301-400

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト