ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスNS・Bフタ SK-NS-B-F-TM
  • サンボックスNS・Bフタ

サンボックスNS・Bフタ

通常単価(税別)
1,366
税込単価
1,503
通常出荷日:8日目

【特長】・サンボックスNS10B、NS20B-H、NS20B、NS20B-2用の透明フタです。【材質】...

詳細を確認
  • クリア
  • JANコード
    4983049397309
  • トラスココード
    217-5065
  • 質量(g)
    475.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-NS-B-F-TM
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスNS・Bフタ 製品特長・仕様

SK-NS-B-F-TMの仕様・寸法情報

クリア
JANコード
4983049397309
トラスココード
217-5065
質量(g)
475.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-NS-B-F-TM
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,366
( 1,503 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックスNS10B、NS20B-H、NS20B、NS20B-2用の透明フタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスNS・Bフタの型番SK-NS-B-F-TMのページです。 型番SK-NS-B-F-TMに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスNS・Bフタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスNS・Bフタ
サンボックスNS15B水抜穴有
サンボックスNS10Bー2水抜穴有
サンボックスNS37A穴有
サンボックス #75B
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,3663,6302,4855,64123,2641,931 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目〜
クリアブルーブルーブルークリーム-
JANコード49830493973094983049375123498304937012849830493737234983049327528-
トラスココード217-5065217-5255217-5119217-4877217-5125-
質量(g)475.0001055.00086020505140.000-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト