17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスNS37A穴有 SKNS37A-B
  • サンボックスNS37A穴有

サンボックスNS37A穴有

通常単価(税別)
5,641
税込単価
6,205
通常出荷日:8日目

【特長】・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコンテナーです。・平面4ヶ...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4983049373723
  • トラスココード
    217-4877
  • 質量(g)
    2050
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺21型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKNS37A-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスNS37A穴有 製品特長・仕様

SKNS37A-Bの仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4983049373723
トラスココード
217-4877
質量(g)
2050
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺21型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKNS37A-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,641
( 6,205 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコンテナーです。
・平面4ヶ載せ、8ヶ載せ、12ヶ載せが基本積載パターンです。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスNS37A穴有の型番SKNS37A-Bのページです。 型番SKNS37A-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスNS37A穴有のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスNS37A穴有
サンボックスNS15B水抜穴有
サンボックスNS10Bー2水抜穴有
サンボックスNS・Bフタ
サンボックス #18ー3穴無
サンボックス #56Aー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,6413,6302,4851,3664,8538,242
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルークリアブルーグレー
JANコード498304937372349830493751234983049370128498304939730949830493018324983049305625
トラスココード217-4877217-5255217-5119217-5065217-7614217-7580
質量(g)20501055.000860475.0001585.0003000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト