17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスNS10B穴有 SKNS10B-GR
  • サンボックスNS10B穴有

サンボックスNS10B穴有

通常単価(税別)
3,510
税込単価
3,861
通常出荷日:8日目

【特長】・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコンテナーです。・平面4ヶ...

詳細を確認
  • グリーン
  • 容量 (L)
    10.8
  • トラスココード
    217-5063
  • 質量(g)
    980
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺21型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKNS10B-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスNS10B穴有 製品特長・仕様

SKNS10B-GRの仕様・寸法情報

グリーン
容量(L)
10.8
トラスココード
217-5063
質量(g)
980
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺21型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKNS10B-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,510
( 3,861 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコンテナーです。
・平面4ヶ載せ、8ヶ載せ、12ヶ載せが基本積載パターンです。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスNS10B穴有の型番SKNS10B-GRのページです。 型番SKNS10B-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスNS10B穴有のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスNS10B穴有
サンボックスNS9C孔有
サンBOX#10
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
サンボックス #44-2B ライトグレー
サンボックス #26ー2B(底面ベタ)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,5102,3382,7791,931 -8,6154,330
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜8日目8日目
グリーングリーンレッド-グレーグレー
容量(L)10.899.59.263.813.6
トラスココード217-5063217-5044216-9994-217-7849217-7598
質量(g)980780850-2929.0001280
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト