17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

教壇 SKN1890-N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

教壇

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKN1890-N

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・本体:ナラフローリング、ラワンクリアーラッカー塗装仕上/アジャスター付
・本体:ナラフローリング、ラワンクリアーラッカー塗装仕上/アジャスター付
・外寸法:W1800×D900×H150
・トラスココード:868-6258
・質量:31kg

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
868-6258
質量(g)
31000.0
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
高さ(mm)
150

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト