17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 集水マス#250本体 白 SKMA-250-WH

サンコー 集水マス#250本体 白

通常単価(税別)
3,865
税込単価
4,252
通常出荷日:8日目

【特長】・コンクリート製に比べ重量は1/10、施工作業を軽減します。・ご家庭においても清掃時のフタの開...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKMA-250-WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンコー 集水マス#250本体 白 製品特長・仕様

SKMA-250-WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
タンク
材質(本体)
ポリプロピレン
トラスココード
147-3007
質量(g)
1720.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKMA-250-WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,865
( 4,252 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート製に比べ重量は1/10、施工作業を軽減します。
・ご家庭においても清掃時のフタの開閉が楽に行えます。
・内面はゴミの溜まりにくいフラット形状です。さらに、底面コーナー部に大きな丸みを持たせ、清掃作業が容易に行えます。
・要所に設置した側面リブが土圧によるマスの浮き上がりを防止します。
・孔加工用の位置決めガイド(20mmピッチ)を4側面に設置。ケガキ作業の煩わしさを解消します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)奥行:288
・外形寸法(mm)高さ:310
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:288×288×310
・外形寸法(mm)幅:288
・出荷単位(個):7
・質量:1720g
【材質/仕上】
・強化ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー 集水マス#250本体 白の型番SKMA-250-WHのページです。 型番SKMA-250-WHに関する仕様情報を記載しております。
サンコー 集水マス#250本体 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー 集水マス#250本体 白
サンコー 集水マス#300格子フタ 白
サンコー コーンバーφ34用リング 白
サンボックス #14C(水抜孔無)
T型コンテナ本体
サンコー サンペールK#16本体 青
メーカー三甲三甲三甲三甲積水テクノ成型三甲
通常価格3,8653,9792003,0331,503 -3,326
通常出荷日8日目8日目8日目2日目1日目〜8日目
商品タイプタンクその他----
材質(本体)ポリプロピレンポリプロピレン----
トラスココード147-3007197-3181----
質量(g)1720.0001350.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト