ファクトリーサプライ用品技術窓口

pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入) SKM403

pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)【12個入り】

通常単価(税別)
57,943
税込単価
63,737
通常出荷日:5日目

【特長】・大きなサンプやピットにおすすめします。・コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ
  • 用途
    オイル用
  • トラスココード
    514-3250
  • 質量(g)
    10100.0
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 長さ(m)
    0.46
  • 油吸収量(L/箱)
    81.6
  • 油吸収量(L/本)
    6.8
  • 外径(mm)
    200

ご注意

  • 取付け用のひもは製品に含まれません。

型番:

SKM403
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

SKM403の仕様・寸法情報

商品タイプ
[チューブ] チューブ
用途
オイル用
トラスココード
514-3250
質量(g)
10100.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
長さ(m)
0.46
油吸収量(L/箱)
81.6
油吸収量(L/本)
6.8
外径(mm)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKM403
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,943
( 63,737 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きなサンプやピットにおすすめします。
・コンパクトで回収しやすいピグサンプスキマーで、サンプやタンク、ビルジから油を除去します。
・水は吸収せず、油のみを吸収します。
【用途】
・オイル専用
・排水タンク

ご注意

  • 取付け用のひもは製品に含まれません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)の型番SKM403のページです。 型番SKM403に関する仕様情報を記載しております。
pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pig ピグサンプスキマー (1箱=12本入)
pig ハズマットピグパルプ (3kg入)
pig ピグマット ヘビーウェイト (1箱=3巻入)
pig ピグエコノミースキミングブーム (4本入)
pig ハズマットピグマット ミシン目入り (1箱=200枚入)
pig ピグスタットマット(帯電防止処理加工) ミシン目入り (1箱=2巻入)
メーカーニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーションニューピグコーポレーション
通常価格57,94318,28559,64865,70741,30150,616
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目4日目
商品タイプチューブピローロールタイプマットチューブシートカットタイプマット
用途オイル用液体危険物用オイル・水・溶剤用オイル用液体危険物用オイル用
トラスココード514-3250805-1701514-2555514-1974514-2601514-2644
質量(g)10100.023001360020600820014100
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト