17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度表示器 LED
  • 温湿度表示器 LED

温湿度表示器 LED

通常単価(税別)
140,936141,987特別価格
税込単価
155,030156,186特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【特長】・文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温湿度表示器です(センサ別売です)。・表示部の角度...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
805-1231
4974425800407
3700
85
202
360
1個
805-1233
4974425800360
3500.0
65
213
463
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,936131,916
( 145,108 )
7日目
141,987132,899
( 146,189 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温湿度表示器です(センサ別売です)。
・表示部の角度可変ができるマルチアングルタイプです。
・弊社製温湿度変換器「SK-RHC-V(0-1V)」との接続が可能です。
・オプションで、上下限警報機能付(ご注文時指定)も可能です。(ブザー、パトライト等の接続が可能です。)
【用途】
・工場内の温湿度表示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温湿度表示器 LEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度表示器 LED
温度表示器
温湿度表示器 LED 文字高約57mm
コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH
デジタルLED表示大文字温度計
温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所東京硝子器械佐藤計量器製作所マザーツール佐藤計量器製作所
通常価格140,936-131,016 -120,825 -161,00064,140147,874
通常出荷日7日目7日目5日目1日目15日目1日目
商品タイプ温湿度計温度計温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)温度計(設置式)温度計(外部センサータイプ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト