17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温度表示器
  • 温度表示器

温度表示器

通常単価(税別)
127,988131,016
税込単価
140,787144,118
通常出荷日:7日目

【特長】・文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です(センサ別売です)。・表示部の角度可...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
805-1230
4974425800391
3000
85
165
350
1個
805-1232
4974425800353
3700
65
213
463
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,016
( 144,118 )
7日目
127,988
( 140,787 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字高約57mmのLEDを採用したデジタル温度表示器です(センサ別売です)。
・表示部の角度可変ができるマルチアングルタイプです。
・オプションで、上下限警報機能付(ご注文時指定)も可能です。(ブザー、パトライト等の接続が可能です。)
【用途】
・工場内の温度表示に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

温度表示器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度表示器
温度表示計(ワイヤレスタイプ)表示器
コードレス温湿度表示器 SK-M350R-TRH
温度表示器 SK-M460-T
薄型温度表示器 TP-300シリーズ
薄型温湿度表示器 TP-300シリーズ
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所アズワンアズワンアズワン
通常価格127,988-131,645143,321129,96883,525 -109,094 -
通常出荷日7日目1日目1日目7日目12日目〜12日目
商品タイプ温度計温度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト