ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレット LX-1212R4 青

パレット LX-1212R4 青 SK-LX-1212R4-BL
  • パレット LX-1212R4 青
通常単価(税別)
31,931
税込単価
35,124
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美しさを両立したパレットで...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-LX-1212R4-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-LX-1212R4-BLの仕様・寸法情報

ブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1200
奥行 (mm)
1200
トラスココード
217-5559
質量(g)
27300.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
140
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
280×70
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
280×70
中央桁幅(mm)
190

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-LX-1212R4-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,931
( 35,124 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット LX-1212R4 青の型番SK-LX-1212R4-BLのページです。 型番SK-LX-1212R4-BLに関する仕様情報を記載しております。
パレット LX-1212R4 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット LX-1212R4 青
パレット LX-1212D4 青
パレット R4-1212F 青
パレット LX-1113R4-2 青
パレット LX-1112R4 青
プラスチックパレット LX-1111R4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格31,93130,96647,64229,51729,01718,400
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーライトブルーブルーブルーブルー
最大静荷重 (kg)400010004000400040004000
最大動荷重 (kg)100040001000100010001000
間口 (mm)120012001200130012001100
奥行 (mm)120012001200110011001100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト