ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット LX-1113R4-2 青

パレット LX-1113R4-2 青 SK-LX-1113R4-2-BL
  • パレット LX-1113R4-2 青
通常単価(税別)
29,517
税込単価
32,469
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。・強さと美しさを両立したパレットで...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-LX-1113R4-2-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-LX-1113R4-2-BLの仕様・寸法情報

ブルー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1300
奥行 (mm)
1100
JANコード
4983049511620
トラスココード
217-5313
質量(g)
25500.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
144
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-LX-1113R4-2-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,517
( 32,469 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応。
・強さと美しさを両立したパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット LX-1113R4-2 青の型番SK-LX-1113R4-2-BLのページです。 型番SK-LX-1113R4-2-BLに関する仕様情報を記載しております。
パレット LX-1113R4-2 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット LX-1113R4-2 青
パレット LX-911R4-2 青
パレット LX-1111D2-2 青
プラスチックパレット LX-1111R4
プラスチックパレット D4ー1113ー2
パレット LX-1112D4 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格29,51720,79628,31018,40024,96427,120
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーライトブルーブルー
最大静荷重 (kg)4000-400040004000-
最大動荷重 (kg)1000-100010001000-
間口 (mm)1300-110011001300-
奥行 (mm)1100-110011001100-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト