ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ラベルボード 青

ラベルボード 青 SK-LABEL
  • ラベルボード 青
通常単価(税別)
304
税込単価
334
通常出荷日:8日目

【特長】・オリコンなどの側面に溶着し、ラベル貼り台として利用するボードです。・貼り付けたラベルを剥がし...

詳細を確認

型番:

SK-LABEL
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-LABELの仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
1-300
外形奥行範囲(mm)
501-
外形高さ範囲(mm)
1-100
トラスココード
217-5958
質量(g)
19.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-LABEL
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
304
( 334 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリコンなどの側面に溶着し、ラベル貼り台として利用するボードです。
・貼り付けたラベルを剥がし易くするため、全面にシボ面を設置し、溝を対角に設置しました。
・ラベルを剥がす際の指掛け用として4コーナー及び各辺中央に8箇所の凹部を設置しました。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルボード 青の型番SK-LABELのページです。 型番SK-LABELに関する仕様情報を記載しております。
ラベルボード 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルボード 青
サンクレットオリコン 51B 青
サンクレットオリコン 51B 透明青
サンクレットオリコン P51B 青
サンクレットオリコン 51B-B 青
サンクレットオリコン 32B 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格30410,04612,6979,8129,7737,436
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口範囲(mm)1-300501-600501-600501-600501-600301-400
外形奥行範囲(mm)501-351-400351-400351-400351-400301-350
外形高さ範囲(mm)1-100301-400301-400301-400301-400301-400
トラスココード217-5958123-7494123-7487123-7502123-5981123-7471
質量(g)19.0003260.0003260.0002950.0003040.0001890.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト