ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスKー10 SKK-10-GY
  • サンボックスKー10

サンボックスKー10

通常単価(税別)
2,934
税込単価
3,227
通常出荷日:8日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。・近年、増々発達するマテハン分野の一翼とし...

詳細を確認
  • グレー
  • トラスココード
    217-4843
  • 質量(g)
    905.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、75、98、103、111、123、156型-B

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SKK-10-GY
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスKー10 製品特長・仕様

SKK-10-GYの仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
217-4843
質量(g)
905.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、75、98、103、111、123、156型-B
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKK-10-GY
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,934
( 3,227 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスKー10の型番SKK-10-GYのページです。 型番SKK-10-GYに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスKー10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスKー10
サンボックス #9B-10 橙
サンボックスNS10Bー2水抜穴有
サンボックスNS10B穴有
サンBOX#10
サンボックス #6ー2
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,9342,3302,4853,5102,7792,260
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーオレンジブルーグリーンレッドブルー
トラスココード217-4843217-8187217-5119217-5063216-9994217-8117
質量(g)905.000500860980850540.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)両短辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、75、98、103、111、123、156型-B-両短辺21、56型-A両短辺21型片短辺2・4型両長辺21型、両短辺9M型

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト