17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)

通常単価(税別)
13,600
税込単価
14,960
通常出荷日:1日目

【特長】・SK-1110、1120用オプションセンサです。・測定温度範囲(℃):-50~300

詳細を確認
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~300
  • 温度最小表示 (℃)
    -
  • 使用温度範囲 (℃)
    -50~300
  • トラスココード
    805-1216
  • JANコード
    4974425583508
  • コード長さ(m)
    0.75
  • 質量(g)
    50
  • プローブ長(mm)
    Φ1.0×100
  • 適用
    極細センサー

型番:

SK-K020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-K020の仕様・寸法情報

測定温度範囲(℃)
-50~300
温度最小表示(℃)
-
使用温度範囲(℃)
-50~300
トラスココード
805-1216
JANコード
4974425583508
コード長さ(m)
0.75
質量(g)
50
プローブ長(mm)
Φ1.0×100
適用
極細センサー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-K020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1110、1120用オプションセンサです。
・測定温度範囲(℃):-50~300

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)の型番SK-K020のページです。 型番SK-K020に関する仕様情報を記載しております。
K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
K熱電対用オプションセンサー(SK-1110、1120用)
デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110
佐藤 低温域高精度測定センサ(SK-270WP用)
冷蔵庫用温度計チェッカーメイト
温度表示計(ワイヤレスタイプ)センサー
コードレス温湿度表示器用分離型センサー SK-M350R-TRH-S2
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格13,60011,68111,9654,87074,977104,745
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目6日目
測定温度範囲(℃)-50~300-50~1300-40~40-40~50 / -40~50-20.0~60.0-10.0~60.0
温度最小表示(℃)-0.1-20.10.1
使用温度範囲(℃)-50~300--40~40---
トラスココード805-1216451-0151137-2838838-2018479-7060479-7051
JANコード497442558350849744255830964974425801305497442505710849744258004384974425800490

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト