17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40

通常単価(税別)
324,831363,558
税込単価
357,314399,914
通常出荷日:7日目~14日目

【特長】・シンプルな機構ながら容器のスミズミまでよく混ざります。ムダな高額投資は必要ありません・100...

詳細を確認
  • 出力 (W)
    40
  • 定格電流 (A)
    1.04
  • 最大荷重(kg)(缶を含む、偏荷重除く)
    25
  • 材質1
    スチール(SS400)

ご注意

  • 容器は別売です。
  • 対応缶についてはご相談ください。 容器は別売です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

電源

(V)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

対応缶(容器は付属しません)

特長(※)はカバー後付可能

質量(g)

付属品

最小発注数量
-
-
-
4560129980189
794-8573
専用ステンレスタンク20L
安全カバー付
48000
-
1個
-
-
-
4560129980332
794-8581
専用ステンレスタンク20L
安全カバー・キャスター付
52700
-
1個
-
-
-
4560129980325
794-8620
JIS規格20Lペール缶
安全カバー・キャスター付
52300
-
1個
かくはん機(据付タイプ)
単相100
行程数(作業時間)
4560129980059
465-5893
一斗缶(石油缶)
安全カバー付
48000
安全カバー付
1個
-
-
-
4560129980318
794-8654
一斗缶(石油缶)
安全カバー・キャスター付
52700
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
363,558
( 399,914 )
7日目
340,063
( 374,069 )
14日目
324,831
( 357,314 )
14日目
340,459
( 374,505 )
7日目
335,681
( 369,249 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルな機構ながら容器のスミズミまでよく混ざります。ムダな高額投資は必要ありません
・100Vの家庭用電源でOK!40Wの小型モーターで省エネ
・傾斜対角線を直径とした三次元的運動による優れたかくはん性能です
・操作は容器をセットしスタートスイッチを押すだけです
・複雑な機構はあえて使わず「容器を傾けて回す」それでいて容器の隅々までよく混ざります
・材料の品質が安定し、不良が減少します
・かくはん羽根を使わないので準備作業や片付け作業のわずらわしさがなく、労力を大幅に軽減します
・天板を切らないので材料の使用後も残りをそのまま保管でき、ムダを出しません
【用途】
・液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤
・粉体:薬品、金属粉、小麦粉
・粒体:樹脂ペレット、豆、米
・その他:お茶の葉、比重の違う物質同士
・インキなど液体の沈降分散
・粒・粉などのブレンド
・食品・医薬品・工業用材料などの混合
・部品・容器洗浄

ご注意

  • 容器は別売です。
  • 対応缶についてはご相談ください。 容器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40
パワーミキサーEA802
かくはん機 UM15V
ハンドミキサー TL-11
カクハン機 UT1305
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
メーカーミスギエスコHiKOKI(旧日立工機)トモサダマキタ佐竹化学機械工業
通常価格324,831-19,715 -25,03039,08222,304119,960
通常出荷日7日目〜1日目〜在庫品1日目2日目在庫品1日目1日目
出力(W)408607401100-60
定格電流(A)1.049.37.8119.0-
最大荷重(kg)(缶を含む、偏荷重除く)25-----
材質1スチール(SS400)-----

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト