ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

EPオリコン 34 青

EPオリコン 34 青 SK-EP-O-34-BL
  • EPオリコン 34 青
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,258
税込単価
10,184

【特長】・長・短側面内倒れ式のオリコンです。・上枠が無い為、オリタタミ時の高さ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    折りたたみコンテナ
  • ブルー
  • 容量 (L)
    34.4
  • 外形間口 (mm)
    600
  • 外形奥行 (mm)
    400
  • 外形高さ (mm)
    270
  • 有効内寸間口×奥行×高さ (mm)
    500×326×211
  • 折りたたみ時サイズ (mm)
    高さ:130
  • トラスココード
    216-2088
  • 材質
    発泡ポリプロピレン(エペランPP)
  • 重量 (g)
    1160.000

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-EP-O-34-BL
解除
    数量:

    SK-EP-O-34-BLの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    折りたたみコンテナ
    ブルー
    容量(L)
    34.4
    外形間口(mm)
    600
    外形奥行(mm)
    400
    外形高さ(mm)
    270
    有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
    500×326×211
    折りたたみ時サイズ(mm)
    高さ:130
    トラスココード
    216-2088
    材質
    発泡ポリプロピレン(エペランPP)
    重量(g)
    1160.000
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    EPオリコン 34 青 製品特長・仕様

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-EP-O-34-BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,258
    ( 10,184 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長・短側面内倒れ式のオリコンです。
    ・上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。
    ・ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
    【用途】
    ・要冷蔵および要保温食品の輸送・保管箱として

    ご注意

    • 火気厳禁

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    EPオリコン 34 青の型番SK-EP-O-34-BLのページです。 型番SK-EP-O-34-BLに関する仕様情報を記載しております。
    EPオリコン 34 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    EPオリコン 34 青
    EPボックス#40 青
    プラモジュール10 青
    サンテナーTFー451ハンドル無 青
    サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
    とり貝トレー 透明
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格9,2581,356 -147,8543,9274,005113
    通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目8日目8日目
    商品タイプ折りたたみコンテナ-----
    ブルー-----
    容量(L)34.4-----
    外形間口(mm)600-----
    外形奥行(mm)400-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました