ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット D4-911F 灰

パレット D4-911F 灰 SK-D4-911F-GL
  • パレット D4-911F 灰
通常単価(税別)
28,149
税込単価
30,964
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-D4-911F-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-D4-911F-GLの仕様・寸法情報

グレー
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
900
トラスココード
198-2035
質量(g)
20400.0
材質1
低発泡ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-D4-911F-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,149
( 30,964 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット D4-911F 灰の型番SK-D4-911F-GLのページです。 型番SK-D4-911F-GLに関する仕様情報を記載しております。
パレット D4-911F 灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット D4-911F 灰
パレット LX-911D4-4 灰
パレット D4-911 青
パレット D-1111F 灰
パレット R4-911F-3 青
パレット R4-115165F 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格28,14919,96822,86634,59127,80540,433
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
グレーグレーライトブルーグレーライトブルーグレー
最大静荷重 (kg)400040004000400010004000
最大動荷重 (kg)100010001000100040001200
間口 (mm)110011001100110011001650
奥行 (mm)90090090011009001150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト