ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット D4-810-2 青

パレット D4-810-2 青 SK-D4-810-2-BL
  • パレット D4-810-2 青
通常単価(税別)
22,809
税込単価
25,090
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-D4-810-2-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-D4-810-2-BLの仕様・寸法情報

ライトブルー
最大静荷重 (kg)
3000
最大動荷重 (kg)
750
間口 (mm)
1000
奥行 (mm)
800
トラスココード
198-2029
質量(g)
10700.0
材質1
ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
210×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-D4-810-2-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,809
( 25,090 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット D4-810-2 青の型番SK-D4-810-2-BLのページです。 型番SK-D4-810-2-BLに関する仕様情報を記載しております。
パレット D4-810-2 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット D4-810-2 青
パレット S2-810F 青
パレット LX-1111D2-2 青
パレット D4-1012F 青
パレット D4-911 青
パレット D2-811F 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格22,80926,48228,31029,53222,86629,501
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ライトブルーライトブルーブルーライトブルーライトブルーライトブルー
最大静荷重 (kg)3000-4000400040004000
最大動荷重 (kg)7507501000100010001000
間口 (mm)100010001100120211001100
奥行 (mm)80080011001002900900

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト