ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

パレット D4-1111HG ライトグレー

パレット D4-1111HG ライトグレー SK-D4-1111HG-GLL
  • パレット D4-1111HG ライトグレー
通常単価(税別)
30,299
税込単価
33,329
通常出荷日:8日目

【特長】・特殊強化PPを採用することにより著しい剛性アップを果たしました。・特殊成形法を用いることによ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番:

SK-D4-1111HG-GLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-D4-1111HG-GLLの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
4000
最大動荷重 (kg)
1200
間口 (mm)
1107
奥行 (mm)
1107
高さ・厚み (mm)
152
色詳細
ライトグレー
トラスココード
198-2121
質量(g)
27400.0
材質1
特殊強化リプロピレン(PP)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×96
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×96
中央桁幅(mm)
197

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-D4-1111HG-GLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,299
( 33,329 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊強化PPを採用することにより著しい剛性アップを果たしました。
・特殊成形法を用いることによりコストダウンをも実現したパレットです。
・優れた剛性は自動倉庫等のより過酷な使用条件に最適です。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 作業台(縞板タイプ) CSBC 画像
  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット D4-1111HG ライトグレーの型番SK-D4-1111HG-GLLのページです。 型番SK-D4-1111HG-GLLに関する仕様情報を記載しております。
パレット D4-1111HG ライトグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット D4-1111HG ライトグレー
パレット D-1212HG ライトグレー
パレット R-1212-2HG ライトグレー
プラスチックパレット D4ー1111Fー4 ライトグレー
プラスチックパレット R2ー105125Fー2 ライトグレー
サンコー プラスチックパレット R4ー1313 グレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格30,29941,49940,98431,71438,37028,748
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレットパレットパレットパレットパレットパレット
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
グレーライトブルーグレーグレーグレーグレー
仕様4方差し2方差し2方差し4方差し2方差し4方差し
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト