ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パレット D4-1011-3 黒

パレット D4-1011-3 黒 SK-D4-1011-3-BK
  • パレット D4-1011-3 黒
通常単価(税別)
12,530
税込単価
13,783
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面が別形状のパレットです。・パレット裏側は「田」の字構造となっています。・ハンドリフ...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-D4-1011-3-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-D4-1011-3-BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
パレット
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブラック
仕様
4方差し
最大静荷重 (kg)
2000
最大動荷重 (kg)
1000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1000
高さ・厚み (mm)
144
JANコード
4983049542938
トラスココード
198-2098
質量(g)
10000.0

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-D4-1011-3-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,530
( 13,783 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面が別形状のパレットです。
・パレット裏側は「田」の字構造となっています。
・ハンドリフトが使用できるパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット D4-1011-3 黒の型番SK-D4-1011-3-BKのページです。 型番SK-D4-1011-3-BKに関する仕様情報を記載しております。
パレット D4-1011-3 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット D4-1011-3 黒
パレット D4-075110 黒
プラスチックパレット D4-076113 黒
パレット S4-710 黒
パレット LX-1112D4 青
プラスチックパレット D4ー068100 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,53025,50510,14918,67327,12016,115
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプパレット-----
材質(本体)ポリプロピレン(PP)-----
ブラックブラックブラックブラックブルーライトブルー
仕様4方差し-----
最大静荷重 (kg)2000-1000--3000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト